Schneider-Electric
 
XF9F1151 immagine - metel
XF9F1151
finecorsa alimentazione sovracorsa - reset manuale - 3P - 115 A - schema 3P
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto XR e XF
Tipo prodotto Inter di fine sovracorsa
Nome dispositivo XF9
Topologia della rete Circuito di potenza
Prodotto per applicazioni specifiche Sicurezza di apparecchiature di sollevamento
Materiale Sheet steel: contenitore
Tipo di operatore Blocco manuale
Numero di poli 3
Corrente nominale di impiego [Ie] AC-3, Ie = 115 A schema a 3 poli
Caratteristiche tecniche
Reset Reset manuale
Azionamento interruttore Avvicinamento orizz. e verticale
Composizione e tipologia contatti Senza blocco contatti ausiliario
Funzionamento dei contatti A scatto
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 200 A a -25…40 °C schema a 3 poli
Tensione nominale di isolamento [Ui] 660 V conforme a IEC 158-1
660 V conforme a IEC 947-4
660 V conforme a VDE 0110 gr C
600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Capacità di interruzione nominale 1100 kA a 500 V schema a 2 poli conforme a IEC 158-1
900 kA a 660 V schema a 2 poli conforme a IEC 158-1
Sezione dei fili 1 solido cavo 95 mm² con terminazione cavo
2 solido cavo 95 mm² con terminazione cavo
Ingresso cavo 2 ingressi con collarino cavo No 36
Peso prodotto 26 kg
Ambiente
Norme di riferimento VDE 0660
IEC 158-1
NF C 63-110
IEC 947-4
IEC 947-1
Certificazioni prodotto CSA
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Grado di protezione IP IP43 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 42,0 cm
Confezione 1: larghezza 46,0 cm
Confezione 1: profondità 62,0 cm
Confezione 1: peso 25,67 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months