|
|
|
XGST2020
RFID terminale portatile di diagnostica - 13.56 MHz
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Tipo prodotto
|
Terminale di diagnostica portatile
|
Nome terminale diagn RFID
|
XGST
|
Processore
|
CPU ARM7
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza RFID
|
13,56 MHz
|
Uso terminale
|
Diagnostica su terminali compatte
Operazioni L/S su etichette
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
5 V CC adattatore esterno CA
3,7 V CC batteria interna
|
Autonomia
|
8h
|
Descrizione memoria
|
Espandibile memory stick USB, fino a 2 GB
Memoria dati interna Compact flash, 2 GB
RAM interna RAM/SDRAM, 256 kB
|
Tipo display
|
OLED colour touchscreen
|
Dimensioni display
|
54 x 95 mm
|
Risoluzione in pixel
|
480 x 272 pixels
|
LED di stato
|
1 LED caricamento
|
Supporto porta comunicazione
|
USB
RS485 non isolata
|
Marcatura
|
CE
|
Peso prodotto
|
0,295 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Temperatura ambiente
|
0…45 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…45 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
385,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,535 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|