Schneider-Electric
 
XMLK010B2C21 immagine - metel
XMLK010B2C21
sensore di pressione XMLK - 0...10 bar - G1/4A - 4...20 mA - DIN - conf 1 pz
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensori pressione elettronici
Tipo sensore rilevamento pressione Trasmettitore di pressione
Nome del sensore di rilevamento pressione XMLK
Topologia della rete Circuito di controllo
Pressure rating 10 bar
Display locale Senza
Fluido controllato Aria (0…80 °C)
Acqua fresca (0…80 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
Collegamento elettrico 1 connettore maschio EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC SELV (limiti tensione: 8…33 V)
Assorbimento [A] < 20 mA
Tipo segnale di uscita Analogico
Funzione uscita analogica 4...20 mA, 2 fili
Quantità per confezione Set da 1
Tipo di imballo Singolo
Caratteristiche tecniche
Intervallo regolazione pressione 0…10 bar
Massima pressione accidentale ammessa 20 bar
Pressione di rottura 30 bar
Materiali a contatto con fluido Acciaio inox AISI 303
Nitrile (NBR)
Ceramica
Operating position Qualunque posizione
Tipologia protezione Cortocircuito carico
Polarità inversa
Compatibilità elettromagnetica Test immunità scarica elettrostatica conforme a IEC 61000-4-2 8 kV aria, 6 kV contatto
Suscettività ai campi elettromagnetici conforme a IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a IEC 61000-4-4 2 kV
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Campi RF irradiati conforme a IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
Immunità ai campi magnetici conforme a IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 0,5 kV
Tempo di risposta in uscita < 5 ms
Precisione di misura +/-1% dell'intervallo di misura
Resolution 0.1 % of the measuring range
Deriva sensibilità +/- 0,04% dell'intervallo di misura per °K
Deviazione del punto zero +/- 0,03% dell'intervallo di misura per °K
Long term stability +/-1% dell'intervallo di misura
Durata meccanica 10000000 cicli
Peso prodotto 0,11 kg
Diametro 36 mm
Lunghezza 67,5 mm
Tipo di scala Differenziale fisso
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61326-2-3
CE
Certificazioni prodotto RCM
CSA C22.2 No 14
UL 508
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente 0…80 °C
Temperatura di stoccaggio -25…80 °C
Resistenza alle vibrazioni 20 gn (f = 9…2000 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 25 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,600 cm
Confezione 1: larghezza 4,100 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 132,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,336 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months