|
|
|
XMLP001GD21FQ
Trasduttore 1bar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - M12 - conf. 25
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tipo prodotto
|
Sensori pressione elettronici
|
Tipo sensore rilevamento pressione
|
Trasmettitore di pressione
|
Nome del sensore di rilevamento pressione
|
XMLP
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Pressure rating
|
1 bar
|
Display locale
|
Senza
|
Fluido controllato
|
Acqua fresca (0…125 °C)
Aria (-15…125 °C)
Gas (-15…125 °C)
Olio idraulico (-15…125 °C)
|
Tipo di connessione per fluidi
|
G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12 4 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC SELV (limiti tensione: 7…33 V)
|
Assorbimento [A]
|
< 23 mA
|
Tipo segnale di uscita
|
Analogico
|
Funzione uscita analogica
|
4...20 mA, 2 fili
|
Quantità per confezione
|
Set da 25
|
Tipo di imballo
|
Gruppo
|
Caratteristiche tecniche
Intervallo regolazione pressione
|
0…1 bar
|
Massima pressione accidentale ammessa
|
3 bar
|
Pressione di rottura
|
5 bar
|
Materiali a contatto con fluido
|
Ceramica
Stainless steel AISI 316L
Fluorocarbon FPM
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Tipologia protezione
|
Cortocircuito carico
Polarità inversa
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Suscettività ai campi elettromagnetici conforme a IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Campi RF irradiati conforme a IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
Test immunità scarica elettrostatica conforme a IEC 61000-4-2 8 kV aria, 4 kV contatto
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunità ai campi magnetici conforme a IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a IEC 61000-4-4 4 kV
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,5 kV
|
Tempo di risposta in uscita
|
<= 2 ms 10...90% del fondo scala
|
Precisione di misura
|
+/- 0,5% dell'intervallo di misura
|
Resolution
|
0.1 % of the measuring range
|
Deriva sensibilità
|
+/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
|
Deviazione del punto zero
|
+/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
|
Long term stability
|
+/-0,25% dell'intervallo di misura
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Peso prodotto
|
0,075 kg
|
Diametro
|
26 mm
|
Lunghezza
|
32,3 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61326-2-3
NSF ANSI 61
|
Certificazioni prodotto
|
RCM
cULus
CE
|
Temperatura ambiente
|
-30…85 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…100 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 gn (f = 10…2000 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
100 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
70,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|