|
|
|
XPEG510
Interruttore a pedale singolo XPE-G c/protezione plastica grigio- 1NC+1NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XPE
|
Tipo prodotto
|
Interruttore a pedale
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo interr a pedale
|
Interruttore a pedale singolo
|
Nome dispositivo
|
XPEG
|
Apparecchiatura fornita
|
Coperchio
|
Meccanismo di sgancio
|
Con meccanismo a scatto
|
Funzionamento dei contatti
|
1 passo
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC + 1 NO
|
Colore
|
Grigio
|
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva
|
Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite, <= 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetto di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a NF C 20-040 gruppo C
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110 gr C
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a VDE 0660-200
|
Potenza di impiego nominale in W
|
10 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 24 V, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
4 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 120 V, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
7 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 48 V, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Peso prodotto
|
0,7 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
NF E 09-031
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
30 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
976 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,796 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
24
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
35,684 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Profilo di circolarità
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|