Schneider-Electric
 
XPSEC immagine - metel
XPSEC
Codifica morsetti XPSU
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony Safety Automation
Tipo di accessori Terminali codificati
Compatibilità prodotto Modulo di sicurezza Preventa
Caratteristiche tecniche
Vendita quantità indivisibile 30
Peso prodotto 0,01 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,5 cm
Confezione 1: larghezza 8,5 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 4,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 834,0 g
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi