|
|
|
XPSMC32ZC
Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 32I 8O Canopen
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Automazione di sicurezza Preventa
|
Tipo prodotto
|
Controller di sicurezza configurabile
|
Nome modulo sicurezza
|
XPSMC
|
Categoria impiego di sicurezza
|
Massimo categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1
Massimo PLE conforme a ISO 13849-1
SIL 3 massimo conforme a IEC 61508
|
Tipo di avviamento
|
Configurabile
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
EN 574/ISO 13851
EN 1760-1/ISO 13856-1
IEC 61496-1
IEC 61508
EN 954-1/EN/ISO 13849-1
IEC 60204-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
TÜV
CSA
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC - 20...20 %
|
Numero di ingressi
|
32
|
Protocollo porta comunicazione
|
CANopen con 1 SUB-D 9-pin maschio porte, collegamento seriale, intervallo di trasmissione: 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps o 1 Mbps
Modbus con 1 RJ45 porte, collegamento seriale, intervallo di trasmissione: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
|
Livello di sicurezza
|
Puo' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 conforme a IEC 61508
|
Caratteristiche tecniche
Funzione del modulo
|
Monitoraggio dinamico di valvole idrauliche su presse lineari
Pressa eccentrica
Monitoraggio arresto emerg, con o senza ritardo, cablaggio a 1 o 2 canali
Abilitazione monitoraggio interruttore, 2 o 3 contatti
Monitoraggio interruttore a pedale
Monitoraggio protezione presse d'iniezione e soffiatrici
Monitoraggio di sicurezza con 1 o 2 finecorsa
Pressa idraulica
Monitoraggio interruttore magnetico categoria 4 conforme a EN/IEC 61496
Monitoraggio disp arresto sicurezza alla contropunta sup pressa eccentrica categoria 3 conforme a EN 574/ISO 13851
Funzione di muting delle light curtains
Selettore di posizione
Monitoraggio tappeti di sicurezza
Ritardi di sicurezza
Monitor rottura asse/catena
Rilevamento velocità nulla
Controllo barriera di sicurezza categoria 4 conforme a IEC 61496
Controllo a due mani categoria 3 conforme a EN 574/ISO 13851
|
Tempo sincronizz tra ingressi
|
In base alla configurazione selezionata
|
Potenza assorbita W
|
12 W
|
Tipo di protezione ingresso
|
Fusibile esterno 16 A
|
Tensione circuito di comando [Uc]
|
28,8 V
|
Resistenza linea
|
100 Ohm <2000 m
|
Tipo uscita
|
2 relè, 2 contatti NA (4 NA in totale) circuiti
Statico, 6 circuiti, libero da potenziale
|
Potere di interruzione
|
180 VA in attesa AC-15 C300 uscita relè
1800 VA picco AC-15 C300 uscita relè
|
Potere di interruzione
|
2 A a 24 V per circuito uscita statica
1,5 A a 24 V costante del tempo: 50 ms (DC-13) per uscita relè
|
Corrente termica uscita
|
4 A per entrambe le uscite contemporaneamente
6 per 1 uscita e 2 per l'altra per uscita relè
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
16 A per uscita relè
6,5 A per circuito uscita statica
|
Calibro del fusibile associato
|
16 A gL per alimentazione
4 A gL per uscita relè
6 A ad intervento per uscita relè
|
Corrente di uscita minima
|
10 mA per uscita relè
|
Tensione di uscita minima
|
17 V per uscita relè
|
Tempo di risposta
|
Configurabile: 20 ms o 30 ms con software XPSMCWIN
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV categoria sovratensione III conforme a EN/IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
|
Metodo di accesso
|
Slave
|
Dimensione scambio
|
14 parole
|
Numero di indirizzi
|
1…127 per CANopen
1…247 per Modbus
|
Parità
|
Pari per Modbus
No per Modbus
Dispari per Modbus
|
Formato dati
|
1 bit avviamento/8 bit dati
1 bit arresto pari o dispari
2 bit arresto senza parità
Modo RTU (unità terminale remota)
|
Funzione modbus supportata
|
01: dati uscita 8-bit/dati ingresso 32-bit
02: dati ingresso 32-bit/dati uscita 8-bit
03: informazioni ed errori
|
Segnalazione locale
|
48 LED
|
Installazione
|
Piastra montaggio
|
Profondità
|
153 mm
|
Altezza
|
151,5 mm
|
Larghezza
|
74 mm
|
Peso prodotto
|
0,84 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,285 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,305 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|