Schneider-Electric
 
XPSMCMCP0802 immagine - metel
XPSMCMCP0802
Modulo configurabile modulare di sicurezza 8DI 2DO m.vite
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon Safety automation
Tipo prodotto CPU controller di sicurezza
Nome dispositivo XPSMCM
Collegamento elettrico Morsetto a vite
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V - 20...20 % DC
Numero di ingressi 8 digitale per connessione ingresso
2 digitale per interblocco start/restart o monitoraggio dispositivo esterno
Numero di uscite 2 uscite di sicurezza OSSD per connessione contattore/drive
4 test per uscite controllo linea
2 configurabile per connessione per diagnostica
Tensione ingresso digitale 24 V
Corrente uscita digitale 400 mA
Corrente ingresso digitale 400 mA
Tipo ingresso digitale Ingresso di sicurezza
PNP
Tipo uscita digitale PNP
Funzione del modulo Arresto di emergenza conforme a ISO 13850
Monitoraggio di sicurezza conforme a EN/ISO 14119
Abilitazione monitoraggio interruttore conforme a IEC 60947-5-1
Controllo barriera di sicurezza conforme a IEC 61496-1
Monitoraggio interruttore a pedale conforme a IEC 60947-5-1
Monitoraggio interruttore magnetico conforme a EN/ISO 14119
Controllo a due mani conforme a EN 574
Monitoraggio tappeti di sicurezza conforme a EN/ISO 14119
Abilitazione monitoraggio interruttore conforme a IEC 61326-1
Funzione di muting delle light curtains conforme a IEC 60947-5-1
Funzioni contatore conforme a IEC 61800-5-2
Monitoraggio velocità conforme a IEC 61800-5-2
Caratteristiche tecniche
Tempo sincronizz tra ingressi < 0,5 ms
Potenza dissipata in W 3 W
Numero di moduli I/O di espansione 14 con 128 per ingresso
14 con 16 per uscita
Tipologia di connessione integrata Backplane expansion bus
Porta USB 2.0
Unità di salvataggio dati Scheda SD (opzionale)
Carico induttivo 30 mH
Capacità di carico 0,82 µF
Livello di sicurezza Fino alla categoria 4 conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e conforme a ISO 13849-1
Type 4 conforme a IEC 61496-1
SILCL 3 conforme a IEC 62061
Marchi qualità CE
Segnalazione locale 1 LED verde con PWR contrassegni per Alimentazione ON
1 LED verde con RUN contrassegni per RUN (stato)
1 LED rosso con E IN contrassegni per errore interno
1 LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno
1 LED arancione con COM contrassegni per comunicazione
1 LED blu con EN contrassegni per master abilitato
8 LED giallo con IN contrassegni per stato ingresso
2 LED verde/rosso con OUT contrassegni per stato uscita
2 LED giallo con RST contrassegni per segnale di riavvio
2 LED giallo con STATUS contrassegni per via uscita
Connessioni - morsetti 2 morsetti a vite imperdibile, morsettiera estraibile
1 morsetti a vite imperdibile, morsettiera estraibile
Sezione dei fili 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 flessibile cavosenza estremità cavo
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flessibile cavosenza estremità cavo
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 flessibile cavocon estremità cavo, senza mascherina
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina
0,25…1,5 mm² - AWG 23...AWG 16 flessibile cavocon estremità cavo, senza mascherina
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina doppia
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 solido cavosenza estremità cavo
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 solido cavosenza estremità cavo
Supporto di montaggio Omega guida DIN 35 mm conforme a EN 50022
Profondità 114,5 mm
Altezza 99 mm
Larghezza 22,5 mm
Peso prodotto 0,25 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 61496-1
IEC 61800-5-1
IEC 62061
Certificazioni prodotto cULus
RCM
TÜV
Grado di protezione IP IP20
Temperatura ambiente -10…55 °C
Temperatura di stoccaggio -20…85 °C
Umidità relativa 10…95 %
Grado di inquinamento 2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV conforme a IEC 61800-5-1
Dati di affidabilità sicurezza PFHd = 6,06E-9 1/h
DC > 99 %
MTTFd < 100 anni alto
Isolamento 250 V CA tra alimentazione e alloggiamento conforme a IEC 61800-5-1
Categoria di sovratensione II
Compatibilità elettromagnetica Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV (su contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 20 kV (in aria) conforming to IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Resistenza alle vibrazioni +/-0,35 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
Tenuta agli urti 10 gn (durata = 16 ms) per 100 shocks per asse conforme a IEC 61496-1
Durata vita 20 anni
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,500 cm
Confezione 1: larghezza 12,500 cm
Confezione 1: profondità 16,500 cm
Confezione 1: peso 249,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 26
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 6,908 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi