|
|
|
XPSOT3444
Modulo XPS-OT - Controllo arresto su punto morto sup c/finecorsa auto - 115 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Automazione di sicurezza Preventa
|
Tipo prodotto
|
Modulo di sicurezza Preventa
|
Nome modulo sicurezza
|
XPSOT
|
Applicazione modulo sicurezza
|
Arresto di emergenza con controllo automatico sovracorsa
|
Funzione del modulo
|
Arresto automatico con monitoraggio e controllo automatico sovracorsa
|
Livello di sicurezza
|
Puo' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 3 conforme a IEC 62061
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 60.9 years conforme a ISO 13849-1
DC = 0...99 % conforme a ISO 13849-1
PFHd = 1.33E-8 1/h conforme a IEC 62061
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
115 V CA - 15...15 %
|
Tipo uscita
|
Relè, 3 NO circuiti, libero da potenziale
|
Numero di circuiti aggiuntivi
|
4 uscite statiche
|
Modello pulsantiera
|
Rimovibile
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz
|
Potenza consumata massima in VA
|
12 VA
|
Tipo di protezione ingresso
|
Interno, elettronico
|
Potere di interruzione
|
180 VA in attesa AC-15 C300 uscita relè
1800 VA picco AC-15 C300 uscita relè
|
Potere di interruzione
|
10 mA a 48 V per circuito uscita statica
20 mA a 24 V per circuito uscita statica
1,5 A a 24 V costante del tempo: 50 ms (DC-13) per uscita relè
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
2,5 A
|
Calibro del fusibile associato
|
4 A gG per uscita relè conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
|
Corrente di uscita minima
|
10 mA per uscita relè
|
Tensione di uscita minima
|
17 V per uscita relè
|
Tempo massimo di risposta degli ingressi
|
20 ms
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV categoria sovratensione III conforme a EN/IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
|
Segnalazione locale
|
4 LED
|
Materiale cassetta
|
Policarbonato
|
Numerodi morsettiere
|
42
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² con estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 2,5 mm² senza estremità cavo
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Profondità
|
118 mm
|
Altezza
|
73 mm
|
Larghezza
|
200 mm
|
Peso prodotto
|
1,1 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 692
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
TÜV
|
Grado di protezione IP
|
IP10 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI 60529 (cassetta)
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,225 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,78 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|