Schneider-Electric
 
XT230A1PAL2 immagine - metel
XT230A1PAL2
Sensore capac. XT2 M30 - L 74,5 mm - Plastica - Sn 15 mm - 12..24 VCC - Cavo 2 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Tipo di sensore Sensore di prossimità capacitivo
Prodotto per applicazioni specifiche Rilevamento di materiali isolamento o conduttori
Nome del sensore XT2
Forma del sensore Cilindrico M30
Dimensioni 74,5 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Plastica
Materiale cassetta Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 3 fili
Distanza di rilevamento nominale 15 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CC
Tipo uscita digitale PNP
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 2 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Maximum delay response 10 ms
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP67 conforming to CEI 60529
Caratteristiche tecniche
Filetto ISO M30 x 1,5
Superficie di rilevamento Frontale
Distanza di funzionamento garantita [Sa] 0…11 mm
Zona regolazione 0…17 mm
Corsa differenziale < 1...20 % Sr
Precisione di ripetizione < 5 % Sr
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato Indicazione stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…30 V CC
"corrente massima residua" 100 mA stato aperto
Tipologia protezione Protezione da cortocircuito
Frequenza di commutazione <= 150 Hz
Maximum voltage drop <2,5 V (chiuso)
Assorbimento di corrente < 15 mA
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay recovery 10 ms
Corrente massima di commutazione 200 mA
Marcatura CE
Configurazione Sensibilità con potenziometro
Lunghezza filettata 48,5 mm
Lunghezza 74,5 mm
Peso prodotto 0,27 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -10…60 °C
Resistenza alle vibrazioni 10 gn ampiezza = 1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle scariche elettrostatiche 4 kV contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV aria conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici 3 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,5 cm
Confezione 1: larghezza 21 cm
Confezione 1: profondità 15 cm
Confezione 1: peso 160 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months