Schneider-Electric
 
XU2M18AP20D immagine - metel
XU2M18AP20D
Sensore fotoelettrico - Oggetti - Sn 50 m - NO - Connettore M12
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma Applicativi per movimentazione
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XU2
Forma del sensore Cilindrico M18
Sistema di rilevamento Sbarramento
Materiale Metallo
Tipo di ottica Assiale
Tipo segnale di uscita Digitale
Analogico
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo uscita digitale PNP
Funzione uscita digitale 1 NO
Campo uscita analogica 4...20 mA
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Infrarosso sbarramento
Distanza di rilevamento nominale 50 m sbarramento
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta Ottone nichelato
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 70 m
Tipo di uscita Statico
Uscita aggiuntiva Con uscita analogica
Ingresso supplementare Prova di interruzione (trasmettitore)
LED di stato 1 LED (verde) per alimentazione attiva
1 LED (giallo) per funzionamento
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…30 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione <= 30 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente <= 55 mA a vuoto
Maximum delay first up 50 ms
Maximum delay response 15 ms
Maximum delay recovery 15 ms
Configurazione Regolazione della sensibilità
Diametro 18 mm
Lunghezza 95 mm
Peso prodotto 0,155 kg
Composizione del kit Transmitter + receiver
Ambiente
Certificazioni prodotto CSA
CE
UL
Temperatura ambiente di funzionamento -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn, ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP67 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,1 cm
Confezione 1: larghezza 9,4 cm
Confezione 1: profondità 13,0 cm
Confezione 1: peso 160,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,843 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months