Schneider-Electric
 
XUB0BNSNM12 immagine - metel
XUB0BNSNM12
Sensore fotoelettrico - Universale - Sn .15 m - NO o NC - Connettore M12
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose multimode
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUB
Forma del sensore Cilindrico M18
Sistema di rilevamento Multimode
Materiale Metallo
Tipo di ottica Assiale
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo uscita digitale NPN
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Infrarosso prossimità
Infrarosso prossimità con soppressione dello sfondo
Infrarosso sbarramento
Rosso riflessionepolarizzata
Distanza di rilevamento nominale 3 m riflessionepolarizzata need reflector XUZC50
20 m sbarramento need a transmitter XUB0BKSNM12T
0,12 m prossimità con soppressione dello sfondo
0,3 m prossimità
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta Ottone nichelato
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 0,12 m prossimità con soppressione dello sfondo
0,4 m prossimità
30 m sbarramento
4,5 m riflessionepolarizzata
Tipo di uscita Statico
Uscita aggiuntiva Senza
LED di stato 1 LED (verde) per alimentazione
1 LED (rosso) per instabilità
1 LED (giallo) per stato uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione <= 250 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente 35 mA a vuoto
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Configurazione Autoapprendimento
Diametro 18 mm
Lunghezza 78 mm
Peso prodotto 0,055 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
UL
CSA
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP69K conforme a DIN 40050
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,200 cm
Confezione 1: larghezza 6,500 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 72,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,761 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months