|
|
|
XUFN2L01L2
Guida illum. fibra ottica per ampl. - Plastica - 2 m - Interv. rilev. 1500 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome del sensore
|
XUF
|
Distanza di rilevamento nominale
|
2,5 m
|
Tipo raccordo terminale
|
, terminale filettato standard
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Forma del sensore
|
Gamma fibraottica
|
Applicazione prodotto
|
XUDA
|
Materiale della fibra ottica
|
PMMA
|
Guaina
|
PE
|
Sistema di rilevamento
|
Sbarramento
|
Uso fibra ottica
|
Tenuta alla sporcizia
|
Lunghezza fibra ottica
|
2 m
|
Diametro esterno
|
2,2 mm
|
Minimo raggio di curvatura
|
25 mm
|
Thread type
|
M8 x 1,25
|
Nucleo fibra ottica
|
1 x Ø 1 mm
|
Peso prodotto
|
0,06 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-1,5 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
7 gn (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP64 conforming to CEI 60529
IP641 conforming to NF C 20-010
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
52,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,985 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|