Schneider-Electric
 
XUK0AKSAL2 immagine - metel
XUK0AKSAL2
sensore fotoelettrico - XUK - multi - Sn 0...30 m - 12...24 Vcc - cavo 2 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose multimode
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUK
Forma del sensore Compatto 50 x 50
Sistema di rilevamento Multimode
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo uscita digitale PNP o NPN
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 2 m
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Infrarosso prossimità
Infrarosso prossimità con soppressione dello sfondo
Infrarosso sbarramento
Rosso riflessionepolarizzata
Distanza di rilevamento nominale 4 m riflessionepolarizzata need reflector XUZC50
30 m sbarramento need a transmitter XUK0AKSAL2T
0,28 m prossimità con soppressione dello sfondo
0,8 m prossimità
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PBT
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 35 m sbarramento
0,28 m prossimità con soppressione dello sfondo
1,2 m prossimità
5,7 m riflessionepolarizzata
Tipo di uscita Statico
Uscita aggiuntiva Con uscita allarme, <= 50 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Materiale isolamento fili PvR
LED di stato 1 LED (verde) per alimentazione
1 LED (rosso) per instabilità
1 LED (giallo) per stato uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione <= 250 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente <= 35 mA a vuoto
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Configurazione Autoapprendimento
Profondità 50 mm
Altezza 50 mm
Larghezza 18 mm
Peso prodotto 0,175 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CSA
UL
CE
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,2 cm
Confezione 1: larghezza 9,5 cm
Confezione 1: profondità 4,2 cm
Confezione 1: peso 166,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 4,018 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 352
Confezione 3: altezza 75 cm
Confezione 3: larghezza 60 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 71 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months