Schneider-Electric
 
XUKT1KSML2 immagine - metel
XUKT1KSML2
Sensore fotoelettrico - Oggetti trasp. - Sn 1,5 m - NO o NC - Cavo 2 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma Applicativi per imballaggio
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUK
Forma del sensore Compatto 50 x 50
Sistema di rilevamento Reflex
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo uscita digitale PNP o NPN
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 2 m
Prodotto per applicazioni specifiche Detection of transparent object
Emissione Rosso reflex
Distanza di rilevamento nominale 1,5 m reflex need reflector XUZC50
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PC
Materiale lenti PMMA
Tipo di uscita Statico
Controllo funzione di uscita Scuro
Uscita aggiuntiva Senza
Composizione cavi 2 x 0,34 mm²
Materiale isolamento fili PVC
Diametro del cavo 6 mm
LED di stato 1 LED per stato uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…30 V CA/CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione <= 1,5 kHz
Maximum voltage drop <2 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente <= 35 mA a vuoto
Gamma di temporizzazione 0,1...5 s monostabile, ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione (programmabile) ritardo
Maximum delay first up 80 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,3 ms
Configurazione Sensitivity adjustment by potentiometer
Profondità 50 mm
Altezza 50 mm
Larghezza 18 mm
Peso prodotto 0,035 kg
Composizione del kit Bracket XULZ41
Sensore
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
UL
CSA
Temperatura ambiente di funzionamento -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 20 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
IP651 conforme a NF C 20-010
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 9,7 cm
Confezione 1: profondità 13,2 cm
Confezione 1: peso 254,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,45 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 192
Confezione 3: altezza 75 cm
Confezione 3: larghezza 40 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 73,768 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months