|
|
|
XUM0AKSAM8T
sensore fotoelettrico - XUM - emittente - 12...24 Vcc - M8
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
General purpose multimode
|
Tipo di sensore elettronico
|
Trasmettitore sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUM
|
Forma del sensore
|
Miniatura
|
Sistema di rilevamento
|
Sbarramento
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M8, 4 pin
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Emissione
|
Infrarosso sbarramento
|
Distanza di rilevamento nominale
|
10 m sbarramento need a receiver
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PBT
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Distanza di rilevamento max
|
14 m sbarramento
|
Ingresso supplementare
|
Test con interruz. emissione
|
LED di stato
|
1 LED (verde) per alimentazione attiva
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
20 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Configurazione
|
Autoapprendimento
|
Profondità
|
20 mm
|
Altezza
|
45 mm
|
Larghezza
|
12 mm
|
Peso prodotto
|
0,035 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
CE
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
37,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
44
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,976 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
704
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
51,048 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|