Schneider-Electric
 
XUSL4E30H106NM immagine - metel
XUSL4E30H106NM
XUSL tipo 4 - master - protezione mani - Hp = 1060 mm, R = 30 mm
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tipo prodotto Light curtain di sicurezza tipo 4
Nome dispositivo XUSL4E
Tipo uscita 2 uscite di sicurezza OSSD stato solido PNP (soppressione arco)
Prodotto per applicazioni specifiche Per protezione delle mani
[R] Resolution 30 mm
Distanza di rilevamento nominale 0…12 m by cabling
0…4 m by cabling
[Hp] Height protected 1060 mm
Numero di fasci 46
Type of start / restart AUT
Manuale
External Device Monitoring (EDM) Selezionato mediante cablaggio
Caratteristiche tecniche
Sistema di rilevamento Sistema trasmettitore-ricevitore
Composizione kit Staffa di montaggio regolabile
1 ricevitore
1 trasmettitore
1 guida utente con certificato di conformità su CD-ROM
[EAA] Effective Aperture Angle 2,5 ° a 3 m
Emissione IR LED 950 nm
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC +/- 20 %
Alimentazione Alimentazione elettrica conforme a IEC 61496-1
Alimentazione elettrica conforme a IEC 60204-1
Corrente di esercizio nominale [Ie] 2 A
Assorbimento di corrente 42 mA senza carico transmitter
83 mA senza carico ricevitore
42 mA transmitter
900 mA con carico massimo ricevitore
Limiti corrente in uscita 0,4 A per uscite di sicurezza OSSD
Tensione di uscita 24 V
Tipo di circuito uscita CC
Maximum voltage drop <0,5 V
Segnalazione locale 1 multicolore LED transmitter
2 doppio colore LED ricevitore
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12 5 pin transmitter
1 connettore maschio M12 8 pin ricevitore
Funzione disponibile Test
Muting through external safety module XPSLCMUT1160
Visualizzazione a LED dei modi di funzionamento e dei guasti
Marcatura CE
Materiale Alluminio: carcassa
Policarbonato: pannello frontale
Polipropilene: cappucci terminali
Colore alloggiamento Rosso RAL 3000
Tipologia fissaggio Con staffe di fissaggio
Peso prodotto 2,02 kg
Tipo di offerta Distanza standard
Topologia Daisy chain master
Ambiente
Comandi 89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica
89/655/EEC - work equipment
98/37/EEC - machinery
Certificazioni prodotto CE
cULus
TÜV
Safety level (correctly wired) Type 4 conforme a IEC 61496-1
SIL 3 conforme a IEC 61508
SILCL 3 conforme a IEC 62061
Categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1
PL = e conforme a EN/ISO 13849-1
Optical characteristic Resistance to light disturbance conforme a EN/IEC 61496-2
Mission time 20 anni
Dati di affidabilità sicurezza PFHd = 1,43E-8 1/h conforme a IEC 61508
Temperatura ambiente -30…55 °C
14…131 °F
Temperatura di stoccaggio -35…70 °C
-13…158 °F
Umidità relativa 0…95 % senza condensa
Grado di protezione IP IP65
IP67
Resistenza agli shock 10 gn per 16 ms conforme a IEC 61496-1
Resistenza alle vibrazioni 0,35 +/- 0,05 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,5 cm
Confezione 1: larghezza 19,5 cm
Confezione 1: profondità 119,0 cm
Confezione 1: peso 3,8 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months