Schneider-Electric
 
XUSZTR30 immagine - metel
XUSZTR30
Asta di test 30 mm per barriere luminose di sicurezza - protezione dita
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety light curtains XUSL
Accessori / categoria degli elementi Elementi separati
Tipo di accessori Barra di prova
Compatibilità prodotto XUSL2E
XUSL4E
Accessori / destinazione elementi Light curtain di sicurezza tipo 4
Light curtain di sicurezza tipo 2
Caratteristiche tecniche
Prodotto per applicazioni specifiche Per protezione delle mani
Diametro 30 mm
Peso prodotto 0,07 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,000 cm
Confezione 1: profondità 23,000 cm
Confezione 1: peso 148,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 3
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 769,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi