|
|
|
XUVF250M12
Sensore fotoelettrico - Fascio passante - Sn 0.25 m - NO o NC - Conn. M11
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
Applicativi per movimentazione
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUV
|
Forma del sensore
|
Telaio
|
Sistema di rilevamento
|
Sbarramento
|
Emissione
|
Infrarosso
|
Dimensione sensore ottico
|
200 x 250 mm
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
4 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP o NPN
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12, 4 pin
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Dynamic detection of passage of objects
Static detection of passage of objects
|
Diametro min per il rilevamento
|
Dynamic mode: 4 mm (0,1…15 m/s)
Static mode: 6 mm
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
Alluminio verniciato
|
Materiale lenti
|
Altuglas
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo di uscita
|
Statico
|
Uscita aggiuntiva
|
Con uscita allarme
|
LED di stato
|
Allarme: 1 LED (rosso)
Stato uscita: 1 LED (ambra)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
18…30 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
> 5000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
<= 150 mA a vuoto
|
Gamma di temporizzazione
|
0...5 s ritardo alla diseccitazione ritardo
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Ripristino temporizzato
|
0,1 ms
|
Configurazione
|
Regolazione della sensibilità con potenziometro
|
Profondità
|
25 mm
|
Altezza
|
230 mm
|
Larghezza
|
335 mm
|
Peso prodotto
|
1,32 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
cULus
|
Temperatura ambiente
|
0…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…80 °C
|
Immunità alla luce ambiente
|
3000 lux luce a incandescenza
10000 lux luce solare
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn, ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
42,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,419 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,476 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|