|
|
|
XUX0AKSAM12T
Sensore fotoelettrico - Fascio passante - Sn 40 m - NO - Connettore M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
General purpose multimode
|
Tipo di sensore elettronico
|
Trasmettitore sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUX
|
Forma del sensore
|
Compact 92 x 71
|
Sistema di rilevamento
|
Sbarramento
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12, 4 pin
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Emissione
|
Infrarosso sbarramento
|
Distanza di rilevamento nominale
|
40 m sbarramento need a receiver
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PBT
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Distanza di rilevamento max
|
60 m sbarramento
|
Ingresso supplementare
|
Test con interruz. emissione
|
LED di stato
|
1 LED (verde) per alimentazione attiva
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
20 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Configurazione
|
Senza regolazione sensibilità
|
Profondità
|
77 mm
|
Altezza
|
92 mm
|
Larghezza
|
31 mm
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
180,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,176 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|