Schneider-Electric
 
XUX8AKSAM12 immagine - metel
XUX8AKSAM12
sensore fotoelettrico - XUX - BGS - Sn 2 m - 12...24 Vcc - M12
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose single mode
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUX
Forma del sensore Compact 92 x 71
Sistema di rilevamento Prossimità con soppressione dello sfondo
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Tipo uscita digitale PNP o NPN
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche Long sensing distance with high accuracy
Emissione Infrarosso
Distanza di rilevamento nominale 2 m
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PC
Materiale lenti PMMA
Tipo di uscita Statico
LED di stato Alimentazione attiva: 1 LED (verde)
Instabilità: 1 LED (rosso)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione 150 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente 35 mA a vuoto
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 3,5 ms
Maximum delay recovery 2,5 ms
Peso prodotto 0,2 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
CSA
UL
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 10 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP30 (con coperchio aperto) conforme a CEI 60529
IP65 (doppio isolamento) conforme a CEI 60529
IP67 (doppio isolamento) conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,200 cm
Confezione 1: larghezza 9,400 cm
Confezione 1: profondità 13,200 cm
Confezione 1: peso 192,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 4,724 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months