Schneider-Electric
 
XUZ2001 immagine - metel
XUZ2001
accessorio per sensore - kit di fissaggio 3D - asta M12
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Accessori / categoria degli elementi Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori Asta M12
Descrizione accessori Asta M12
Accessori / destinazione elementi Sensore M12 cilindrico
Sensore M18 cilindrico
Sensore M30 cilindrico
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto M12 cilindrico XU
M30 cilindrico XU
M18 cilindrico XU
Peso prodotto 0,05 kg
Materiale cassetta Metallo
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,8 cm
Confezione 1: larghezza 13,2 cm
Confezione 1: profondità 5,0 cm
Confezione 1: peso 162,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,247 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 576
Confezione 3: altezza 75 cm
Confezione 3: larghezza 60 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 104 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months