Schneider-Electric
 
XUZX2003 immagine - metel
XUZX2003
accessorio per sensore - kit di fissaggio 3D - staffa con giunto a sfera - XUX
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Accessori / categoria degli elementi Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori Staffa di fissaggio
Accessori / destinazione elementi Compact 92 x 71 mm sensor
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto XUZC50
XUX
Copertura di protezione Senza
Peso prodotto 0,22 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,5 cm
Confezione 1: larghezza 14,0 cm
Confezione 1: profondità 5,0 cm
Confezione 1: peso 250,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 4,246 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 512
Confezione 3: altezza 75 cm
Confezione 3: larghezza 40 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 153 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months