Schneider-Electric
 
XVBC14 immagine - metel
XVBC14
Kit per ingresso cavi laterale con pressacavi PG 13.5 - XVB
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XVB
Descrizione accessori Adattatore per entrata laterale tramite unità di base
Tipo di accessori Adattatore
Tipo prodotto Adattatore
Accessori / categoria degli elementi Accessori di montaggio
Accessori / destinazione elementi Banco indicatore Ø 70 mm
Informazioni aggiuntive Da utilizzare con pressacavi 13,5
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto XVBC...
Peso prodotto 0,015 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 3,0 cm
Confezione 1: profondità 3,5 cm
Confezione 1: peso 14,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 80
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,418 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months