Schneider-Electric
 
XVUZ100T immagine - metel
XVUZ100T
Tubo 100 mm + squadra in metallo
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XVU
Tipo prodotto Modular tower light
Tipo di accessori Piastra di fissaggio
Accessori / categoria degli elementi Accessori di montaggio e fissaggio
Nome componente XVU
Diametro di montaggio 60 mm
Caratteristiche tecniche
Altezza polo 100 mm
Installazione Metal bracket with pole
Compatibilità prodotto Parte superiore: CA/CC body
Materiale PBT (tereftalato di polibutilene) V-0 conforme a UL 94
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
PC (policarbonato)
Alluminio
Colore involucro Nero
Collegamenti - morsetti Push-in
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CA/CC
110...240 V CA
Lunghezza 150 mm
Peso prodotto 0,22 kg
Ambiente
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…50 °C
Grado di protezione IP IP32
Certificazioni prodotto CSA
CE
UL
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,1 cm
Confezione 1: larghezza 19,0 cm
Confezione 1: profondità 9,0 cm
Confezione 1: peso 387,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,685 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 75 cm
Confezione 3: larghezza 60 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 30,73 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi