Schneider-Electric
 
XXS18S1AM12 immagine - metel
XXS18S1AM12
Ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn=1m - analog 4-20mA - SYNC - connector M12
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Tipo di sensore Sensore ultrasonico
Nome gamma Utilizzo generico
Nome del sensore XXS
Forma del sensore Cilindrico M18
Sistema di rilevamento Prossimità
Distanza di rilevamento nominale 1 m regolabile with remote teach push-button
1 m software with kit
Materiale Metallo
Tipo segnale di uscita Analogico
Tipologia di cablaggio 5 fili
Funzione uscita analogica 4...20 mA
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Collegamento elettrico Connettore maschio M12 5 pin
[Sd] range di rilevamento 0,105…1 m
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
IP67
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta Stainless steel 316L
Materiale parte frontale Resina epossidica
Rubber
Resin
Limiti della tensione di alimentazione 10…30 V CC
Funzione disponibile With synchronisation mode
Software configurable
Distanza di funzionamento garantita [Sa] 0,105…1 m (modo di apprendimento)
Zona cieca 105 mm
Frequenza di trasmissione 200 kHz
Precisione di ripetizione 0,1 %
Angolo deviazione 90° oggetto da rilevare -10…10 °
Dimensioni minime dell'oggetto rilevato Cylinder diameter 1 mm a 600 mm
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Echo state: 1 LED (verde)
Assorbimento [A] 30 mA
Massima capacità di commutazione 250 Ohm con 12 V DC protezione sovraccarico e da cortocircuito
850 Ohm con 24 V DC
Configurazione Modo di apprendimento
Configurator software
Maximum delay first up 180 ms
Maximum delay recovery 100 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 45 mm
Altezza 18 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 64 mm
Peso prodotto 0,05 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
Certificazioni prodotto cULus
E2
RCM
Ecolab
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Resistenza alle vibrazioni +/-1 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 30 gn in tutti e 3 gli assi per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle scariche elettrostatiche 8 kV livello 4 conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici 10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi 1 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,1 cm
Confezione 1: larghezza 6,4 cm
Confezione 1: profondità 9,4 cm
Confezione 1: peso 49,986 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi