Segnalazione locale
|
Senza luce pilota
|
Numero di cavi
|
1
|
Lunghezza massima cavo sgancio
|
30 m
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale copertura
|
Acciaio inox
|
Reset
|
Con pulsante a fungo
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Punto ancoraggio cavo sgancio
|
Lato DES o SIN
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm²
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm
|
Numero ingressi cavo
|
3 ingresso per pressacavo per PG13.5 passacavo
|
Livello di sicurezza
|
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 4000000 conforme a IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Marcatura
|
CE
|
Durata meccanica
|
800000 cicli
|
Distanza tra supporti cavo
|
5 m
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a UL 508
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Apertura positiva
|
Con conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a EN/IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60269
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-22)NC
|
Peso prodotto
|
0,865 kg
|
Codice compatibilità
|
XY2CH
|