|
|
|
XZCC8FCM40V
Connettore femmina ang. precablato M8, 4 pin, Pressacavo M9,5x1
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Cabling components
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di cablaggio
|
Tipo di accessori
|
Connettore
|
Collegamento elettrico
|
Connettore femmina a gomito M8, 4 pin
|
Materiale collare
|
Metallo
|
LED di stato
|
Senza
|
Collegamento cavi
|
Clip vampiro / calibro del filo <0,25 mm² / capacità di serraggio 5 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di pressacavi
|
M9,5
|
Fissaggio connettore cavi
|
Avvitato
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
60 V CA
75 V CC
|
Corrente nominale [In]
|
4 A
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Resistenza contatto
|
10000 µΩ
|
Peso prodotto
|
0,01 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
14,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
988,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|