Schneider-Electric
 
XZCP1764L10 immagine - metel
XZCP1764L10
Connettore femmina dir. precablato, 7/8'' 16UNF, 5 pin - Cavo 10 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori Connettori pre-cablati
Nome gamma Utilizzo generico
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico Connettore dritto femmina 7/8"16 UN, 5 pin (incluso pin di messa a terra)
Fissaggio connettore cavi Avvitato
Materiale collare Metallo
LED di stato Senza
Lunghezza cavo 10 m
Diametro del cavo 5,9 mm
Composizione cavi 5 x 0,34 mm²
Materiale isolamento cavi PUR
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA
Corrente nominale [In] 4 A
Resistenza contatto 5000 µΩ
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Peso prodotto 0,9 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP67
Certificazioni prodotto cULus
Temperatura ambiente -35…90 °C statico
-5…90 °C flessione
Temperatura di stoccaggio -35…100 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 20,000 cm
Confezione 1: profondità 22,000 cm
Confezione 1: peso 372,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,035 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months