|
|
|
XZCP29P11L5
PROLUNGPVC FEM M12 5M
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Cabling components
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di cablaggio
|
Tipo di accessori
|
Connettori pre-cablati
|
Nome gamma
|
Applicazione
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Connettore dritto femmina M12, 8 pin
|
Fissaggio connettore cavi
|
Avvitato
|
Materiale collare
|
Acciaio inox 316L
|
LED di stato
|
Senza
|
Lunghezza cavo
|
5 m
|
Diametro del cavo
|
5,2 mm
|
Composizione cavi
|
8 x 0,25 mm²
|
Materiale isolamento cavi
|
PUR
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
30 V CA
36 V CC
|
Corrente nominale [In]
|
2 A
|
Resistenza contatto
|
5000 µΩ
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
|
Temperatura ambiente
|
-35…90 °C statico
-5…90 °C flessione
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…100 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
245,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|