Schneider-Electric
 
XZCP57V12L5 immagine - metel
XZCP57V12L5
Cavo per barriere muting M12 12pin 5mt
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori Connettori pre-cablati
Nome gamma Utilizzo generico
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico Connettore dritto femmina M12, 12 pin
Fissaggio connettore cavi Avvitato
Materiale collare Metallo
LED di stato Senza
Lunghezza cavo 5 m
Diametro del cavo 6,5 mm
Composizione cavi 12 x 0.25 mm²
Materiale isolamento cavi PVC
Tensione nominale di impiego [Ue] 30 V CC
Corrente nominale [In] 1,5 A
Resistenza contatto 10 mOhm
Minimum insulating resistance 100 MΩ
Peso prodotto 0,35 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP67
Temperatura ambiente -30…80 °C statico
Temperatura di stoccaggio -30…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 16,000 cm
Confezione 1: profondità 16,000 cm
Confezione 1: peso 356,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,252 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months