|
|
|
XZCRPC
Adattatore USB per configurazione barriere muting tramite software SoMute
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di cablaggio
|
Tipo di accessori
|
Cavo ponticello
|
Caratteristiche tecniche
Terminazione 1 cavo jumper
|
M12 maschio 5 pin dritto connettore con avvitato
|
Terminazione 2 cavo jumper
|
USB Type A 4 pin dritto connettore
|
Composizione cavi
|
4 x 0,25 mm²
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Materiale isolamento cavi
|
PVC
|
Diametro del cavo
|
4,2 mm
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
30 V CC
|
Corrente nominale [In]
|
1,5 A
|
Resistenza di isolamento
|
>= 100 MΩ
|
Massima resistenza tra terminali
|
10 mOhm
|
Peso prodotto
|
0,08 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-30…80 °C statico
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
71,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,650 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|