Schneider-Electric
 
ZB4BK1543 immagine - metel
ZB4BK1543
Testa selettore luminoso - 3 posiz. Ø22 - rosso- per LED universale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Testa per selettore luminoso
Compatibilità prodotto Universal LED
Nome dispositivo ZB4
Materiale testa Metallo cromato
Tipo di testa Standard
Diametro di montaggio 22,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Entrambi verso il centro ad impulso
Profilo operatore Rosso leva standard
Informazioni posizione operatore 3 posizioni +/- 45°
Colore capsula o gemma Rosso
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 29 mm
Altezza totale CAD 29 mm
Profondità totale CAD 43 mm
Peso prodotto 0,036 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Durata meccanica 500000 cicli
Codice di composizione elettrico M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
Device presentation Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente operativa -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK04 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto DNV
BV
GL
CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,3 cm
Confezione 1: larghezza 4,8 cm
Confezione 1: profondità 5,2 cm
Confezione 1: peso 42 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 250
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 10,981 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months