Personalizza la tua Macchina con i Pulsanti Harmony
Personalizza la tua macchina e ottimizza l'interfaccia operatore con la gamma di pulsanti Harmony: pulsanti, lampade spia, selettori, porta etichette ed etichette adesive.
Technical illustration
Technical Illustration - Dimensions
SILENT
2024-06-15
Catalogo
Catalogue Harmony XB4 métallique Unités de commande et de signalisation
French
2024-06-15
Discover catalog for Harmony XB4 metal Control and signaling units
English
2024-06-15
Harmony XB4/ZB4 e colonne luminose XVU
Italian
2024-06-15
Harmony XB4/ZB4 e colonne luminose XVU
Harmony - Unità di comando e segnalazione in metallo XB4/ZB4 diam.22 mm,diam 30mm filopannello e colonne luminose XVU.Guida alla scelta , contenente l'offerta generale dei pulsanti in metallo completi e scomposti, nelle versioni pulsanti,selettori,lampade spia, arresto di emergenza più tutta una serie di accessori a completamento oltre alla gamma di colonne luminose diam.60mm a LED XVU
Dichiarazione di conformità
UE-DoC-XB4B, XB5A/D/E/K, Control and signaling units, XD4P, XD5P Joystick Controllers
English
2024-06-15
Certificato
PSE Japan Certificate XB4B_XB5A Control and Signaling units
English
2024-06-15
UL certificate XB4-XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Harmony pushbutton
English
2024-06-15
UL certificate XB4-XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Harmony pushbutton
Come Personalizzare e Ordinare Online un Prodotto Harmony
Scopri come personalizzare e ordinare online un prodotto della gamma Harmony: personalizza il colore, la scritta, il pittogramma o importa la tua immagine e crea un prodotto unico per la tua macchina.
This bulletin includes installation instructions and diagrams for 22 mm push buttons.
XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet
English,Spanish,French
2024-06-15
ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (EN)