Schneider-Electric
 
ZB4BW0G35 immagine - metel
ZB4BW0G35
Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED integrato verde 1NO+1NC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Assemblaggio completo corpo/contatto e blocco luci
Nome dispositivo ZB4
Materiale base di fissaggio Zamak
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Standard
Composizione e tipologia contatti 1 NO + 1 NC
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a EN 60947-1
Sorgente luminosa LED integrato
Attacco lampada LED
Alimentazione elemento luminoso Diretto
Colore sorgente luminosa Verde
Tensione alimentazione nominale [Us] 110...120 V CA a 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 30 mm
Altezza totale CAD 47 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (11-12)NC
Peso prodotto 0,074 kg
Uso contatti Standard
Apertura positiva Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice K
Corsa di funzionamento 1,5 mm (NC con modifica dello stato elettrico)
2,6 mm (NO con modifica dello stato elettrico)
4,3 mm (corsa totale)
Forza di funzionamento 2 N NC con modifica dello stato elettrico
2,3 N NO con modifica dello stato elettrico
Coppia di funzionamento 0,05 Nm NO con modifica dello stato elettrico
Durata meccanica 5000000 cicli
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a EN 60947-1
Forma della testa (vite) Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Materiale contatti Lega d'argento (Ag/Ni)
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a CEI EN 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A conforme a CEI EN 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a EN 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a CEI EN 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a CEI EN 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a CEI EN 60947-5-1
Durata elettrica 1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA in ambiente pulito conforme a EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA in ambiente pulito conforme a EN/IEC 60947-5-4
Tipo di segnalazione Fisso
Assorbimento [A] 14 mA
Durata vita 100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Device presentation Basic sub-assemblies
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CEI EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
GL
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
BV
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche 6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-2-6
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-2-6
Emissione elettromagnetica Classe B conforme a IEC 55011
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 5,3 cm
Confezione 1: profondità 5,9 cm
Confezione 1: peso 70,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 7,315 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months