Schneider-Electric
 
ZB4BZ012 immagine - metel
ZB4BZ012
ADATTATORE DA FORO 30 A 22 MM
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Kit di montaggio
Accessori / categoria degli elementi Accessori di montaggio e fissaggio
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto ZB4...
Colore Cromato
Finitura superficie Cromato
Diametro di montaggio 30 mm
22 mm
Quantità per confezione Set da 1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,1 cm
Confezione 1: larghezza 5,3 cm
Confezione 1: profondità 4,5 cm
Confezione 1: peso 28 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 80
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,52 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi