Schneider-Electric
 
ZB4BZ2005 immagine - metel
ZB4BZ2005
Guardia di protezione gialla in plastica per fungo di emergenza Ø 40
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Harmony XB5
Tipo prodotto Guard
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di protezione
Accessori / destinazione elementi Pulsante arresto di emergenza Ø 40 mm
Colore Giallo
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Peso prodotto 0,032 kg
Ambiente
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione IK IK05
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 4,000 cm
Confezione 1: profondità 6,500 cm
Confezione 1: peso 30,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,946 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi