|
|
|
ZB5AC58009
Testa pulsante - giallo - con etichetta
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Testa diametro 37mm applicazioni severe
|
Nome dispositivo
|
ZB5
|
Materiale testa
|
Plastica nera
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Info da operatore
|
Montaggio verticale
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
37 mm
|
Altezza totale CAD
|
18,5 mm
|
Profondità totale CAD
|
37 mm
|
Peso prodotto
|
0,024 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
90 Pa a 82,5 °C
|
Tipo operatore
|
Giallo filoghiera, tipo H009 (nero)
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Codice di composizione elettrico
|
C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SR1 per <3 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP69K
IP67
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4 conforme a UL 508
NEMA 13
NEMA 12
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to CEI 62262
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
CSA C22.2
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
CE
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,76 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|