Schneider-Electric
 
ZB5AP38 immagine - metel
ZB5AP38
Testa pulsante Ø22 verde - filoghiera - senza marcatura
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Testa pulsante non luminoso
Nome dispositivo ZB5
Compatibilità prodotto Non compatibile con porta etichetta
Materiale testa Dark grey plastic
Diametro di montaggio 22 mm
Tipo di testa Standard
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Verde filoghiera, non marcato
Info da operatore Cappuccio trasparente per inserimento etichetta su testa
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 30 mm
Altezza totale CAD 30 mm
Profondità totale CAD 37 mm
Peso prodotto 0,023 kg
Durata meccanica 10000000 cicli
Nome stazione XALD 1…5 fori
XALK 2…5 fori
Codice di composizione elettrico C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C14 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF2 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SR2 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
Device presentation Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado di protezione IK IK03 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
BV
GL
UL listed / CSA
DNV
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,4 cm
Confezione 1: larghezza 3,4 cm
Confezione 1: profondità 8,8 cm
Confezione 1: peso 23,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 800 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months