Schneider-Electric
 
ZB5AS84W00 immagine - metel
ZB5AS84W00
Harmony XB5, testa pulsante a fungo arresto di emergenza rosso , in plastica, ad aggancio, girare per sbloccare, Ø 22mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Testa pulsante arresto di emergenza
Applicazione prodotto Pulsante di arresto d'emergenza
Nome dispositivo ZB5
Materiale testa Plastica
Tipo di testa Standard
Diametro di montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Aggancio meccanico
Reset Girare per sbloccare
Tipo operatore Rosso quadrato 32 mm
Device presentation Prodotti base
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 60 mm
Altezza totale CAD 60 mm
Profondità totale CAD 40 mm
Peso prodotto 0,063 kg
Classe di isolamento elettrico Classe II conforme a IEC 61140
Resistenza alle scariche elettrostatiche 4 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Durata meccanica 300000 cicli
Nome stazione XALKW01
Codice di composizione elettrico C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SR1 per <3 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
C10 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Codice compatibilità ZB5
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50E
Tipo 12X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado di protezione IK IK05 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
ISO 21702
ISO 22196:2011
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
CSA
EAC
CCC
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 100 shocks per asse conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,5 cm
Confezione 1: larghezza 7 cm
Confezione 1: profondità 7 cm
Confezione 1: peso 79 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,203 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months