|
|
|
ZB5CV033
Testa lampada spia Ø22 - quadrata - 5 colori - gemma liscia verde- per LED universale
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Testa lampada spia
|
Compatibilità prodotto
|
Universal LED
|
Nome dispositivo
|
ZB5
|
Materiale testa
|
Dark grey plastic
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Quadrato
|
Colore capsula o gemma
|
Verde
|
Info da operatore
|
Con gemma liscia
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Altezza totale CAD
|
30 mm
|
Profondità totale CAD
|
29 mm
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|
Nome stazione
|
XALD 1…5 fori
XALK 2…5 fori
|
Codice di composizione elettrico
|
P1 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
P2 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
PF1 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
PR1 in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera con LED
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
200
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,887 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|