Schneider-Electric
 
ZB5SZ70 immagine - metel
ZB5SZ70
SPORTELLO DI PROTEZIONE PER PULSANTE BIOMETRICO
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5S
Descrizione accessori Copertura di protezione adesiva
Tipo di accessori Coperchio di protezione
Accessori / categoria degli elementi Accessori di protezione
Compatibilità prodotto XB5S
Accessori / destinazione elementi Pulsante biometrico
Caratteristiche tecniche
Colore Translucido
Prodotto per applicazioni specifiche Protezione dello schermo sensibile
Vendita quantità indivisibile 5
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 12,0 cm
Confezione 1: profondità 18,0 cm
Confezione 1: peso 6,0 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 2,0 cm
Confezione 2: larghezza 12,0 cm
Confezione 2: profondità 12,0 cm
Confezione 2: peso 30,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months