|
|
|
ZB6Y7330
Etichetta rettangolare Ø45 per puls.arresto emerg.-EMERGENCY STOP
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6
|
Descrizione accessori
|
Etichetta con testo
|
Tipo di accessori
|
Etichetta
|
Tipo prodotto
|
Legend
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori marcatura
|
Accessori / destinazione elementi
|
Pulsante a fungo arr emergenza
|
Marcatura
|
Nero EMERGENCY STOP su giallo background
|
Dimensioni etichetta
|
Ø 45 mm
|
Lingua
|
Inglese
|
Caratteristiche tecniche
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,900 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
5,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
800
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,184 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|