|
|
|
ZBRA1
Antenna, AC/DC, uscita cavo 5 M
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5R
|
Tipo prodotto
|
Wireless and batteryless range
|
Nome dispositivo
|
ZBRA
|
Applicazione prodotto
|
Wireless Schneider Electric ecosystem devices
|
Applicazione pulsantiere
|
Transceiver (emission and reception)
|
Colore base della cassetta
|
Nero (RAL 9011)
|
Colore coperchio
|
Trasparente
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Frequency
|
2405 MHz per transmitter
2405 MHz per ricevitore
|
Emission class
|
5M00G7W
|
Tipo antenna
|
Omnidirezionale
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità
|
Zigbee green power a 2,4 GHz conforme a IEEE 802.15.4
|
Guadagno antenna
|
0 dBi
|
Massima distanza di rilevamento
|
300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
|
Emission power
|
3 mW
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz - 10...10 %
|
Potenza assorbita in W
|
4 W CA/CC
|
Operating position
|
Verticale
|
LED di stato
|
1 LED verde per tensione ON
1 LED verde per emission signal
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Rated short-duration power frequency withstand voltage
|
4 kV 50 Hz conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Collegamento elettrico
|
Cavo a 2 conduttori 0,34 mm² - flessibile - 5 m conforming to IEC 60947-1
|
Coppia di serraggio
|
0,6 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
0,4 A fusibile tipo ad intervento
|
Max power consumption in W
|
1 mW
|
Numero di vie
|
1
|
Modulazione tecnica
|
O-QPSK
|
Larghezza banda
|
5 MHz
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
90 % a -20…55 °C, senza condensa conforme a ETSI EN 300 440-1
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529 55 °C 0,1 m
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to CEI 62262
|
Accordo radio
|
RSS
SRRC
ANATEL, tipo III conforme a ETSI EN 301 489-3
ARIB T66, classe II conforme a ETSI EN 301 489-3
FCC, categoria 2 conforme a ETSI EN 300 440-1
ICASA, categoria 1 conforme a ETSI EN 300 440-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
BT 2006/95/EC
UL
GOST
CSA
CE
C-Tick
|
Comandi
|
1999/5/EC - direttiva R&TTE
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-0,5 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
6 gn (F= 55…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
25 gn (durata = 6 ms) per 6000 shocks conforme a IEC 60068-2-27
15 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza di isolamento
|
> 500 MΩ a 500 V DC conforme a NF C 20030
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60664-1
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-2
Emissioni condotte e irradiate classe B conforming to CISPR 22
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 8 kV (in aria libera (nelle parti isolanti)) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV (sul contatto (su parti metalliche)) conforming to IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 3 V/m (80...2700 MHz, distanza = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV conforming to IEC 61000-4-4
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs - test level: 1 kV (modo differenziale) conforming to IEC 61000-4-5
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs - test level: 2 kV (modo comune) conforming to IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-6
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione conforming to IEC 61000-4-11
Emissione irradiata conforming to ETSI EN 300 440-1
Emissione condotta conforming to EN 300-489-1
Emissione condotta conforming to ETSI EN 300 489-3
Emissione irradiata conforming to ETSI EN 300 440-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
267,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,293 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|