|
|
|
ZBRA2
Antenna passiva per ZBRN1 E ZBRN2
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5R
|
Tipo prodotto
|
Wireless and batteryless range
|
Nome dispositivo
|
ZBRA
|
Applicazione prodotto
|
Wireless access point
|
Colore base della cassetta
|
Nero (RAL 9011)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità
|
Zigbee green power a 2,4 GHz conforme a IEEE 802.15.4
|
Composizione del kit
|
Antenna with cable 2 m
|
Impedenza d'ingresso
|
50 Ohm
|
Tipo di connettore
|
MCX female
|
Guadagno antenna
|
3 dBi a 83…100 Hz
|
Massima distanza di rilevamento
|
100 m access point in free field
|
Peso prodotto
|
0,04 kg
|
Ambiente
Umidità relativa
|
90 % a -20…55 °C, senza condensa conforme a ETSI EN 300 440-1
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
54,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,036 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|