Schneider-Electric
 
ZBV0143 immagine - metel
ZBV0143
Gemma liscia rossa - per lampada spia circolare Ø22
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Harmony XB5
Descrizione accessori Cappuccio lenti
Tipo di accessori Cappuccio
Accessori / categoria degli elementi Accessori illuminazione
Compatibilità prodotto Universal LED
Accessori / destinazione elementi Lampada spia
Tipo di testa o lenti Gemme lisce
Colore capsula o gemma Rosso
Forma della testa Circolare
Marcatura Non marcato
Temperatura ambiente -40…70 °C
Quantità per confezione Set da 10
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,002 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,9 cm
Confezione 1: larghezza 2,9 cm
Confezione 1: profondità 2,9 cm
Confezione 1: peso 2,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 5,4 cm
Confezione 2: larghezza 4,3 cm
Confezione 2: profondità 5,2 cm
Confezione 2: peso 25,0 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 400
Confezione 3: altezza 15,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 1,277 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months