Schneider-Electric
 
ZBV18B6 immagine - metel
ZBV18B6
Elemento luminoso LAMPEGGIANTE Ø22 - LED integrato blu - 24 V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Harmony XB5
Tipo prodotto Elemento luminoso
Nome dispositivo ZBV
Vendita quantità indivisibile 5
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a EN 60947-1
Tipo di segnalazione Lampeggiante
Sorgente luminosa LED integrato
Attacco lampada LED
Alimentazione elemento luminoso Diretto
Colore sorgente luminosa Blu
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V CA/CC a 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,017 kg
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a EN 60947-1
Forma della testa (vite) Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Limiti della tensione di alimentazione 19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
Assorbimento [A] 18 mA
Durata vita 100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Montaggio elementi di contatto o luminosi Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Codice di composizione elettrico M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
CEI EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
CSA
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche 6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica Classe B conforme a IEC 55011
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,6 cm
Confezione 1: larghezza 4,4 cm
Confezione 1: profondità 5,4 cm
Confezione 1: peso 10 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 5,6 cm
Confezione 2: larghezza 4,4 cm
Confezione 2: profondità 5,2 cm
Confezione 2: peso 52 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months