|
|
|
ZBY9620
Etichetta circolare Ø60 per arresto emerg. ARRESTO DE EMERGENZA/logo ISO13850
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Etichetta con marcatura
|
Tipo di accessori
|
Etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori marcatura
|
Marcatura
|
Nero ARRESTO EMERGENZA su giallo background
|
Dimensioni etichetta
|
Ø 60 mm
|
Lingua
|
Italiano
|
Caratteristiche tecniche
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Materiale
|
Plastica
|
Peso prodotto
|
0,004 kg
|
Gruppo principale
|
Arresto di emergenza
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/ISO 13850: 2006
IEC 60204-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,56 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6 cm
|
Confezione 1: peso
|
9 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
3 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
11,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
48 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
135
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,614 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|