Schneider-Electric
 
ZCKJ4H29 immagine - metel
ZCKJ4H29
Corpo Finecorsa ZCKJ - fisso - senza display - 2 C/O - az.scatto - M20
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Corpo int di fine corsa
Nome dispositivo ZCKJ
Corpo lampada Fisso
Compatibilità prodotto XCKJ
Testa associata ZCKE629
ZCKE66
ZCKE23
ZCKE619
ZCKE61
ZCKE05
ZCKE62
ZCKE21
ZCKE67
Materiale del corpo Metallo
Entrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo M20 x 1,5
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 2 OC
Funzionamento dei contatti A scatto
Numero di fasi 2 sequenziale
Materiale contatti Contatti placcati argento
Caratteristiche tecniche
Display locale Senza
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
Apertura positiva Senza
Velocità min. azionamento 0,01 m/min
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 per blocco contatti
300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti
300 V conforme a UL 508 per blocco contatti
Resistenza tra terminali 0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13 120 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 13 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 9 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Tipo di circuito elettrico Modulo luce segnalaz 2 LED CA, 110/240 V (95...264 V) durata del servizio: 100000 H
Larghezza 40 mm
Altezza 77 mm
Profondità 44 mm
Peso prodotto 0,32 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Ambiente
Grado di protezione IP IP66
Grado di protezione IK IK07
Temperatura ambiente di funzionamento -25…70 °C per Ambiente standard
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 4,600 cm
Confezione 1: profondità 8,200 cm
Confezione 1: peso 302,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 8,119 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months