Schneider-Electric
 
ZCKY071 immagine - metel
ZCKY071
CHIAVE ATTUATORE XCK
Caratteristiche
Presentazione
Tipo di corpo del finecorsa Corpo fisso
Nome dispositivo XCS-L
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi 1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg
Descrizione opzioni bloccaggio Chiave diritta
Materiale Metallo
Peso prodotto 0,02 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,500 cm
Confezione 1: larghezza 3,400 cm
Confezione 1: profondità 10,500 cm
Confezione 1: peso 23,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,689 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months